Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P

Opis produktu

CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Szyba, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 15699900
Pełny kod zamówienia: 872016915699900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
2G11
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003592202 pdf 66.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 251.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003592202 pl_PL pdf 658.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003592202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003592202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P IES 20.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB