Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11

Opis produktu

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Szyba, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kod zamówienia: 929003578802
Pełny kod zamówienia: 871951448676800

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    2G11
  • Nominalny okres eksploatacji
    30 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003578802 pdf 67.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 233.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003578802 pl_PL pdf 659.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003578802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003578802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11 IES 20.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB