Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Opis produktu

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Szyba, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kod zamówienia: 929001381602
Pełny kod zamówienia: 871869673974700

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    2G11
  • Nominalny okres eksploatacji
    30 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001381602 pdf 66.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 250.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001381602 pl_PL pdf 533.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001381602_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929001381602_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 ies 4.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB