Polska - Polski

Philips LED, PL-C, HF/sieć zasilająca, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

Opis produktu

LED, PL-C, HF/sieć zasilająca, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Szyba, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 14756100
Pełny kod zamówienia: 872110314756100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G24q-3
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004432302 pdf 67.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 247.5 kB
Broszura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004432302 pl_PL pdf 657.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929004432302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004432302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3 IES 798 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3 ldt 905 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB