Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/sieć zasilająca, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

Opis produktu

CorePro, LED, PL-C, HF/sieć zasilająca, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h, 115 lm/W, EEL E, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plastik, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003758102
Pełny kod zamówienia: 872016929051800

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G24Q-3 Rotatable end-cap
  • Nominalny okres eksploatacji
    30 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003758102 pdf 68.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 176.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003758102 pl_PL pdf 820.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003758102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003758102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3 ies 21.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB