Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/sieć zasilająca, 128 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Opis produktu

CorePro, LED, PL-C, HF/sieć zasilająca, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 h, 107 lm/W, EEL F, G24Q-2 Rotatable end-cap, Plastik, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003757802
Pełny kod zamówienia: 872016929045700

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G24Q-2 Rotatable end-cap
  • Nominalny okres eksploatacji
    30 000 h
  • Cykl Przełączania
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003757802 pdf 66.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 174.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003757802 pl_PL pdf 815.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003757802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003757802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 ies 20.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB