Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/sieć, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Opis produktu

CorePro, LED, PL-C, EM/sieć, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h, 146 lm/W, EEL D, G24d, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 03505900
Pełny kod zamówienia: 872110303505900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G24d
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004253002 pdf 67.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 247.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004253002 pl_PL pdf 666.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Instrukcje instalacji
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929004253002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004253002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d IES 20.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB