Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/sieć, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

Opis produktu

CorePro, LED, PL-C, EM/sieć, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h, 123 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 28760000
Pełny kod zamówienia: 872016928760000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G24D-3 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003757502 pdf 66.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 271.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003757502 pl_PL pdf 630.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003757502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003757502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3 ies 8.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB