Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/sieć, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2

Opis produktu

CorePro, LED, PL-C, EM/sieć, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G24D-2 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003757302
Pełny kod zamówienia: 872016928756300

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G24D-2 Rotatable end-cap
  • Nominalny okres eksploatacji
    30 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003757302 pdf 66.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 271.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003757302 pl_PL pdf 792.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003757302_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929003757302_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2 ies 8.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB