Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/sieć, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

Opis produktu

CorePro, LED, PL-C, EM/sieć, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h, 101 lm/W, EEL F, G24d-1 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 28750100
Pełny kod zamówienia: 872016928750100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G24d-1 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003757002 pdf 67.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 271.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003757002 pl_PL pdf 633.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929003757002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003757002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1 ies 8.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB