Polska - Polski

Philips MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 60-42W E40 840

Opis produktu

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastik, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002006802
Pełny kod zamówienia: 871869963828300

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E40
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    8 years

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002006802 pdf 66.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 204.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002006802 pl_PL pdf 562.6 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 pdf 148.1 kB
Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002006802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002006802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce LED HPL ND 60-42W E40 840 ies 14.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB