Polska - Polski

Philips LED HPI, T-kształtny T120, Tylko sieciowe, 220-240 V, 40 W, CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120

Opis produktu

LED HPI, T-kształtny T120, Tylko sieciowe, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 h, 107 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastik, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929004605402
Pełny kod zamówienia: 872110306429500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPI
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
1 rok

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004605402 pdf 67.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 174.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004605402 pl_PL pdf 582.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929004605402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004605402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120 ies 11.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB