Polska - Polski

Philips LED HPI, T kształtny T T100, Tylko sieciowe, 220-240 V, 30 W, CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100

Opis produktu

LED HPI, T kształtny T T100, Tylko sieciowe, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h, 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastik, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 06425700
Pełny kod zamówienia: 872110306425700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPI
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
1 rok

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004605202 pdf 69.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 174.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004605202 pl_PL pdf 589.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929004605202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004605202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100 ies 11.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB