Polska - Polski

Philips LED HPI, T-kształtny T70, Tylko sieciowe, 220-240 V, 20 W, CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70

Opis produktu

LED HPI, T-kształtny T70, Tylko sieciowe, 220-240 V, 20 W, LED alternative to CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 h, 102 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastik, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 06417200
Pełny kod zamówienia: 872110306417200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPI
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
1 rok

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004604802 pdf 68.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 173.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004604802 pl_PL pdf 591.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929004604802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004604802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70 ies 11.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004604702 pdf 711.2 kB