Polska - Polski

Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40

Opis produktu

MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h, 180 lm/W, EEL C, Szyba, RG1, IP40

Kod zamówienia: 44897100
Pełny kod zamówienia: 871951444897100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E40
Nominalny okres eksploatacji
70 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
8 years

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40 txt 3.2 kB
Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003467512 pdf 68.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 213.1 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003467512 pl_PL pdf 551.5 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40 pdf 422.4 kB
Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003467512_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003467512_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40 IES 118.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB