Polska - Polski

Philips MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G

Opis produktu

MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 45205300
Pełny kod zamówienia: 871951445205300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E40
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003531302 pdf 68.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 168.7 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003531302 pl_PL pdf 577.2 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G pdf 297.5 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 557.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003531302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003531302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G IES 2.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB