Opis produktu
MASTER, LED Highbay, Highbay, Statecznik EM (zapłonnik i kondensator nie powinny być usuwane)/sieć zasilająca, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h, 88 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastik, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1