Philips LED SON-T, Rurowy, Sieć zasilająca, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Opis produktu

LED SON-T, Rurowy, Sieć zasilająca, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Szyba, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929004341202
Pełny kod zamówienia: 872110312934500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV txt 3.2 kB
Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004341202 pdf 68.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 307.8 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004341202 pl_PL pdf 298.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929004341202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004341202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV IES 4.2 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV ldt 4.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB