Polska - Polski

Philips LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 45W 730 E40 MV

Opis produktu

LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Szyba, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Kod zamówienia: 29747000
Pełny kod zamówienia: 872016929747000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E40
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV txt 3.2 kB
Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003778802 pdf 68.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 269.3 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003778802 pl_PL pdf 546.3 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV pdf 656.8 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 387.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003778802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003778802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV IES 5.5 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV ldt 1.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB