Philips LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR
Opis produktu
LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Szyba, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- E27
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 3 lata