Polska - Polski

Philips CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR

Opis produktu

CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003731502
Pełny kod zamówienia: 872016926785500

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E40
  • Nominalny okres eksploatacji
    25 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003731502 pdf 67.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 2.9 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003731502 pl_PL pdf 785.2 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR pdf 295.2 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 557.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003731502_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929003731502_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR ies 1.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB