Philips CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR
Opis produktu
CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- E27
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 3 lata