Philips CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
Opis produktu
CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Szyba, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- E27
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 3 lata