Polska - Polski

Philips CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

Opis produktu

CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 29931300
Pełny kod zamówienia: 871951429931300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E40
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002481402 pdf 67.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 177.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002481402 pl_PL pdf 658.9 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR pdf 295.2 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 557.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002481402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002481402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR ies 2.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB