Polska - Polski

Philips CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR

Opis produktu

CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Szyba, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 75031200
Pełny kod zamówienia: 871869975031200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002350002 pdf 67.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 206.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002350002 pl_PL pdf 622.0 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 557.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002350002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002350002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR ies 2.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB