Polska - Polski

Philips CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

Opis produktu

CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Szyba, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002349902
Pełny kod zamówienia: 871869975029900

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    25 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002349902 pdf 67.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 209.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002349902 pl_PL pdf 622.5 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 557.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002349902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002349902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR IES 1.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB