Polska - Polski

Philips CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 13 W, HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR

Opis produktu

CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Szyba, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 75027500
Pełny kod zamówienia: 871869975027500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002349802 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 212.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002349802 pl_PL pdf 615.2 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 557.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002349802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002349802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR IES 1.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB