Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik

CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Opis produktu

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik, 132 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003791502
Pełny kod zamówienia: 872016930199300

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    R7s
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003791561 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 202.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003791502 pl_PL pdf 552.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003791502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003791502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830 ies 6.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB