Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Opis produktu

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik, 135 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003791302
Pełny kod zamówienia: 872016930193100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
R7s
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003791303 pdf 66.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 200.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003791302 pl_PL pdf 494.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003791302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003791302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830 IES 6.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB