Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Opis produktu

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002495102
Pełny kod zamówienia: 871951430399700

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    R7s
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    8 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002495102 pdf 67.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 172.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002495102 pl_PL pdf 746.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002495102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002495102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840 IES 5.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB