Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Opis produktu

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002495002
Pełny kod zamówienia: 871951430397300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
R7s
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
8 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002495001 pdf 67.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 171.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002495002 pl_PL pdf 558.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002495002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002495002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 IES 5.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB