Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Opis produktu

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929001353702
Pełny kod zamówienia: 871869671406500

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    R7s
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001353702 pdf 66.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 304.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001353702 pl_PL pdf 617.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001353702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001353702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 ies 4.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB