Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 111 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003791102
Pełny kod zamówienia: 872016930175700

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G9
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003791102 pdf 67.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 202.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003791102 pl_PL pdf 485.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003791102_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929003791102_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D IES 6.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB