Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Opis produktu

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 30183200
Pełny kod zamówienia: 872016930183200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G9
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003790602 pdf 67.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 202.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003790602 pl_PL pdf 488.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003790602_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003790602_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 IES 6.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB