Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka G9
- Nominalny okres eksploatacji 15 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 2 lata