Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, Kapsuła, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Opis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsuła, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Kod zamówienia: 929002055102
Pełny kod zamówienia: 871869965780200

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G9
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002055102 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 182.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002055102 pl_PL pdf 789.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002055102_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929002055102_EU
Wiele zasobów

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB