Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, Kapsuła, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Opis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsuła, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik, 125 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003779102
Pełny kod zamówienia: 872016930051400

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    G4
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003779102 pdf 67.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 201.8 kB
Broszura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 2.3 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003779102 pl_PL pdf 724.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003779102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003779102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 IES 6.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB