Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, Kapsuła, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Opis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsuła, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 30043900
Pełny kod zamówienia: 872016930043900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G4
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003778902 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 272.6 kB
Broszura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003778902 pl_PL pdf 493.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003778902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003778902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro IES 6.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB