Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, Kapsuła, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsuła, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 111 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003609002
Pełny kod zamówienia: 872016917102200

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GY6.35
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003609002 pdf 66.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003609002 pl_PL pdf 686.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003609002_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929003609002_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D IES 7.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-Large-COMF-3270-Ref-929003609002 pdf 671.4 kB