Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, Kapsuła, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Opis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsuła, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 113 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Kod zamówienia: 929002389702
Pełny kod zamówienia: 871869976779200

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GY6.35
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002389702 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 177.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002389702 pl_PL pdf 552.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002389702_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929002389702_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 IES 8.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB