Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Szyba
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Szyba, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- E14
- Nominalny okres eksploatacji
- 15 000 h
- Cykl Przełączania
- 20 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 2.5 years