Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E27
- Nominalny okres eksploatacji 15 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LEDbulb
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 2 lata