Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 577.5 kB
Product-Photographs-929002973002_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929002973002_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR