Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002972702
Pełny kod zamówienia: 871951431298200

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E14
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Okres gwarancji
    2 lata