Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002968402
Pełny kod zamówienia: 871951431250000

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E14
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Okres gwarancji
    2 lata