Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 576.5 kB
Product-Photographs-929003058502_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003058502_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Szyba, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
Cap/Base
General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
Life Expectancy Diagram