Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Szyba

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

Opis produktu

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Szyba, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 34792200
Pełny kod zamówienia: 871951434792200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2.5 years

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003058302 pdf 67.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 187.3 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003058302 pl_PL pdf 594.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003058302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003058302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG IES 2.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB