Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Szyba

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

Opis produktu

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Szyba, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 34790800
Pełny kod zamówienia: 871951434790800

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2.5 years

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003058102 pdf 68.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 187.3 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003058102 pl_PL pdf 575.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003058102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003058102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG IES 2.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB