Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 583.4 kB
Product-Photographs-929003057702_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003057702_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Szyba, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
Life Expectancy Diagram