Polska - Polski

Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 h, Plastik

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT

Opis produktu

Ecofit, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 10000 h, Plastik, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 05766200
Pełny kod zamówienia: 872110305766200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
10 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002306547 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 362.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002306547 pl_PL pdf 297.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002306547_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002306547_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 1CT IES 611 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB